Перетворювач частоти FCD302P1K5T4B66H1X1

131X4153

Перетворювач частоти VLT® Decentral Drive FCD 302
FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Код моделі: FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 8.85 kg
Bага нетто 8.12 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107061228

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCD VLT® Decentral Drive FCD
Серія VLT 302 302
Номінальна потужність P1K5 1,5 кВт / 2,0 к.с.
Напруга в мережі T4 380–480 В~ (Три фази)
Корпус B66 Стд. чорний IP66/NEMA4X
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/С2
Гальмо X Без гальма
Конфігурація обладнання 1 Компл. малий автономний
Кронштейни E Пласкі кронштейни
Різі M Метричні різі
Опція вимикача X Без опції вимикача
Дисплей C (DC) Із роз’ємом дисплея
Роз’єми датчика X Без роз’ємів датчика
Роз’єм двигуна X Без роз’єму двигуна
Роз’єм мережі X Без роз’єму мережі
Роз’єм комунік. шини X Без роз’єму комунік. шини
Зарезервовано X Зарезервовано
Опція A A0 Profibus DP
Опція B BX (ВX) Без опції В
Зарезервовано для ПЗ XXXXX Зарезервовано для ПЗ
Опція D DX Без опції
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Типовий код деталі 1 FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXX
Типовий код деталі 2 A0BXXXXXXDX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 10.1
Розрахована нетто-вага [кг] 9.8
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXX
Код моделі 02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality