Показано 19 продуктів
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 10, BPHE B3-012
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: M20x1.5, Діапазон розмірів з'єднання Q2: M20x1.5, Діапазон розмірів з'єднання Q3: M20x1.5, Діапазон розмірів з'єднання Q4: M20x1.5
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 26, BPHE B3-014
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: 7/8 in, Діапазон розмірів з'єднання Q2: 7/8 in, Діапазон розмірів з'єднання Q3: 7/8 in, Діапазон розмірів з'єднання Q4: 7/8 in
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 106, BPHE B3-113
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 45.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: G1/2, Діапазон розмірів з'єднання Q2: G1/2, Діапазон розмірів з'єднання Q3: 1 1/8 in, Діапазон розмірів з'єднання Q4: 1 5/8 in
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 126, BPHE B3-113
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 45.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: G1/2, Діапазон розмірів з'єднання Q2: G1/2, Діапазон розмірів з'єднання Q3: 1 1/8 in, Діапазон розмірів з'єднання Q4: 1 5/8 in
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 74, BPHE B3-210
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: NPT2, Діапазон розмірів з'єднання Q2: NPT2, Діапазон розмірів з'єднання Q3: 1 1/8 in
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 90, BPHE B3-210
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: NPT2, Діапазон розмірів з'єднання Q2: NPT2, Діапазон розмірів з'єднання Q3: 1 1/8 in
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 194, BPHE B3-210
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 45.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: G1/2, Діапазон розмірів з'єднання Q2: G1/2, Діапазон розмірів з'єднання Q3: 1 3/8 in, Діапазон розмірів з'єднання Q4: 2 5/8 in
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 40, BPHE B3-052
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: G1, Діапазон розмірів з'єднання Q2: G1, Діапазон розмірів з'єднання Q3: G1, Діапазон розмірів з'єднання Q4: G1
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 50, BPHE B3-052
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: L1R, Діапазон розмірів з'єднання Q2: L1R, Діапазон розмірів з'єднання Q3: L1R, Діапазон розмірів з'єднання Q4: L1R
Паяний пластинчастий теплообмінник, Кількість пластин: 14, BPHE B3-012
Матеріал припою: Мідний припій, Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Діапазон розмірів з'єднання Q1: G1/2, Діапазон розмірів з'єднання Q2: G1/2, Діапазон розмірів з'єднання Q3: 1/4 in, Діапазон розмірів з'єднання Q4: 1/4 in