Теплообмінник типу «труба в трубі», HE 1.0

015D0003

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.574 Kg
Bага нетто 0.51 Kg
Volume 0.548 Liter
EAN 5702422044024

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Теплообмінник типу «труба в трубі»
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Ні
Група продукції Heat exchangers
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -76 °F
Кількість на формат упаковки 18 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 400 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 40 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Номер досьє SCIP 97d6c0ce-2269-4906-b867-15c82d66a06e
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 10 мм
Розмір впуску [мм] 16 мм
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип HE 1.0
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R513A
Холодоагенти R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R454A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality