Розподільник холодоагента, RD21
Розподільник холодоагента, RD21

Тип вхідного підключення: Пайка, ODM, Макс. робочий тиск [бар]: 48.0, Кількість отворів: 3

Інформація про продукт

Вага брутто 0.05 kg
Bага нетто 0.04 kg
EAN 5702422120018

 

Група продукції Розподілювачі холодагенту
Кількість на формат упаковки 24 pc
Кількість отворів 3 pc
Макс. робочий тиск [бар] 48 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 700 psig
Назва продукту Розподільник холодоагента
Назва родини продуктів Розподільник
Опис продукту Розподільник холодоагента
Позначення типу RD21-A05-B03
Розмір виходу [мм] 6 mm
Розмір впуску [мм] 12 mm
Розмір корпусу 21
Розмір патрубка [мм] 5 mm
Тип RD21
Тип вхідного підключення Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси