Тримач оглядового скла, SGR, ¾ дюйма, NPT

014-0005

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Макс. робочий тиск [бар]: 35.0, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання: ¾ дюйма

Інформація про продукт

Вага брутто 0.094 Kg
Bага нетто 0.084 Kg
Volume 0.084 Liter
EAN 5702422052784

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Тримач оглядового скла
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Ні
Група продукції Sight glasses
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Кількість на формат упаковки 19 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Номер досьє SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Поплавкова куля [шт.] 1 шт.
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання ¾ дюйма
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4 in
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B1.20.1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип SGR
Тип з'єднання NPT
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
Індикатор вологи Без індикатора

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality