Поршневий компресор, VTZ171AGNR1A

120B0005

Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 71 Kg
Bага нетто 67 Kg
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428666138

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VTZ171-G
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VTZ
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA 130 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 бар
Max pressure (PS) - low side 22.6 бар
MMT 38.1 A
Model number VTZ171AGNR1A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Product Name Description Reciprocating compressor VTZ
RLA 30.5 A
UK RoHS compliance Out of scope
В'язкість [cP] 32 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Охолодження середньотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 125 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 233 мм
Висота упаковки [мм] 600 мм
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 485 мм
Діаметр [мм] 352 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/4 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 3/4 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Загальна висота [мм] 518 мм
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 50 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3.9 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 5 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Номер креслення 8504018a
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.67 Ohm
Орієнтир оливи 160PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 171.26 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Силові з'єднання Гвинт 4,8 мм
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 1.2 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 31 л
Технологія Поршневий
Тип VTZ171
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R404A
R407C
Хомут фітинга ODF
Циліндр 4
Частота [Гц] 30 - 90
Ширина упаковки [мм] 395 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality