Багатофунціональний корпус клапана, SVL 40, SVL Flexline, Напрямок: Прямий, 40.0 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0

148B5655

Used for product: SVL 40

Інформація про продукт

Вага брутто 2.618 Kg
Bага нетто 2.2 Kg
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428485661

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Багатофунціональний корпус клапана
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту SVL 40
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 1
2
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Категорія II
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Опис продукту Корпус клапана
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1 1/2 дюйма
Розмір вихідного підключення [мм] 40 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1 1/2 дюйма
Розмір вхідного підключення [мм] 40 мм
Стандарт з'єднання ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип SVL 40
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality