Зворотні клапани

Показано 152 продуктів

Зворотний клапан, NRVH 35s

Макс. робочий тиск [бар]: 46.0, Розмір впуску [мм]: 35.00, Тип вхідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 35.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Кутовий

Зворотний клапан, NRVH 22s

Макс. робочий тиск [бар]: 46.0, Розмір впуску [мм]: 22.00, Тип вхідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Кутовий

Зворотний клапан, NRVH 28s

Макс. робочий тиск [бар]: 46.0, Розмір впуску [мм]: 28.00, Тип вхідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 28.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Кутовий

Зворотний клапан, NRVH 19s

Розмір впуску [мм]: 18.00, Тип вхідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 18.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Зворотний клапан, NRV 6s

Назва продукту: Зворотний клапан, Тип: NRV 6s, Тип вхідного підключення: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Вигляд: