Electronic superheat control and driver

Показано 9 продуктів

080G5300

Контролер перегріву, EKE 1A

Цифрові входи (DI) [шт.]: 3, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків температури: 1, Кількість датчиків тиску: 1

080G5350

Контролер перегріву, EKE 1B

Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків температури: 2, Кількість датчиків тиску: 1

080G5360

Контролер перегріву, EKE 1D

Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків температури: 2, Кількість датчиків тиску: 1, Тип зв'язку: CANBUS

080G5400

Контролер перегріву, EKE 1C

Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків тиску: 3, Тип зв'язку: CANBUS

080G5555

Резервний модуль живлення, EKE 2U

Напруга живлення [В] AC: 24, Напруга живлення [В] DC: 24, Дозволи: UL; RoHS; CE, Макс. вихід/фаза струму [A]: 2, Використання для продукту: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Вигляд: