Контролер перегріву, EKE 1C

080G5400

Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Підтримка датчика тиску: Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Кількість датчиків тиску: 3, Тип зв'язку: CANBUS

Інформація про продукт

Вага брутто 0.292 Kg
Bага нетто 0.165 Kg
Volume 1.845 Liter
EAN 5702428964333

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Контролер перегріву
Supply voltage [V] DC 24 В
UK RoHS compliance Out of scope
Аварійне живлення [В] пост. струм [Макс.] 24 В
Аварійне живлення [В] пост. струм [Мін.] 18 В
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 2 шт.
Властивості продукту Керування аварійною сигналізацією
Сигнал продуктивності від головного пристрою
Послідовність відтавання
Зовн. контрольна точка, контроль темп./перегріву
Функції обмеження
Ручне керування
Preset OD
Реверсивна система з 1 ЕРВ
Режим обслуговування
Запуск
Контрольне значення перегріву
Привод клапана: Контрольна точка ступеня відкриття
Група продукції Electronic valve control
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція MMIGRS2
Додаткова інформація Shared power supply
Signal share via hardwire
Дозволи C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Засоби програмування Koolprog
Конфігурація датчика температури S2, S3 і S4
Кількість датчиків тиску 3
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Мова продукту Китайська
Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Португальська
Російська
Іспанська
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опція шлюз MMIMYK
Придатний до експлуатації Ні
Примітка щодо класу захисту IP40 для корпусу
Підтримка датчика тиску Ратіометричний 0,5–4 В змін. струму
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Спосіб монтажу DIN-рейка
Темп. темп. датчика NTC10000
Тип EKE 1C
Тип аналогових входів Напруга
Тип виходу клапана CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Тип зв'язку CANBUS
Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality