Контролер перегріву, EKE 1B
Контролер перегріву, EKE 1B

080G5350

Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Частота [Гц]: 50/60 Гц

Інформація про продукт

Вага брутто 0.25 kg
Bага нетто 0.13 kg
EAN 5702428964326

 

Analog inputs type Voltage
Battery back-up [V] DC [Max] 24 V
Battery back-up [V] DC [Min] 18 V
Enclosure rating note IP40 for Housing
Gateway option MMIMYK
Number of pressure sensors 1
Pressure sensor support Ratiometric 0.5 - 4 V DC
Temp. sensor configuration S2 and S3 or S4
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 2 pc
Властивості продукту Alarm management
Capacity signal from master
Defrost Sequence
Ext reference, temp/SH control
Limitation functions
Manual operation
Preset OD
Reversible system with 1 EXV
Service mode
Start up
Superheat reference
Valve driver: Reference of OD
Група продукції Керування електронним клапаном
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція MMIGRS2
Додаткова інформація Shared power supply
Signal share via hardwire
Дозволи C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Засоби програмування Koolprog
Кількість датчиків температури 2
Кількість на формат упаковки 16 pc
Мова продукту Китайська
Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Португальська
Російська
Іспанська
Назва продукту Контролер перегріву
Напруга живлення [В] AC 24 V
Напруга живлення [В] DC 24 V
Обладнання
Придатний до експлуатації Ні
Спосіб монтажу DIN-рейка
Темп. темп. датчика NTC10000
Тип EKE 1B
Тип виходу клапана ETS 100
ETS 25
ETS 50
ETS 6
Тип зв'язку Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 pc
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 pc
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality