Контролер перегріву, EKE 1A
Контролер перегріву, EKE 1A

080G5300

Цифрові входи (DI) [шт.]: 3, Аналогові входи (AI) [шт.]: 2, Частота [Гц]: 50/60 Гц

Інформація про продукт

Вага брутто 0.24 kg
Bага нетто 0.13 kg
EAN 5702428964319

 

Analog inputs type Voltage
Battery back-up [V] DC [Max] 24 V
Battery back-up [V] DC [Min] 18 V
Enclosure rating note IP40 for Housing
Gateway option MMIMYK
Number of pressure sensors 1
Pressure sensor support Ratiometric 0.5 - 4 V DC
Temp. sensor configuration S2
Аналогові входи (AI) [шт.] 2 pc
Властивості продукту Alarm management
Defrost Sequence
Ext. reference, SH control
Limitation functions
Manual operation
Preset OD
Reversible system with 1 EXV
Service mode
Start up
Superheat reference
Valve driver: Reference of OD
Група продукції Керування електронним клапаном
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція MMIGRS2
Додаткова інформація Shared power supply
Signal share via hardwire
Дозволи C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Засоби програмування Koolprog
Кількість датчиків температури 1
Кількість на формат упаковки 16 pc
Мова продукту Китайська
Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Португальська
Російська
Іспанська
Назва продукту Контролер перегріву
Напруга живлення [В] AC 24 V
Напруга живлення [В] DC 24 V
Обладнання
Спосіб монтажу DIN-рейка
Темп. темп. датчика NTC10000
Тип EKE 1A
Тип виходу клапана ETS 100
ETS 25
ETS 50
ETS 6
Тип зв'язку RJ11 (CAN) to User Interface
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 1 pc
Цифрові входи (DI) [шт.] 3 pc
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси