Регулятор швидкості обертів вентилятора, RGE
Регулятор швидкості обертів вентилятора, RGE

061H3006

Заводське налашт. [бар]: 16.00, Кількість фаз: 3, Макс. P band [бар]: 4.0, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 28.00, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 8.00, Позначення типу: RGE-X3R4-7DS

Інформація про продукт

Вага брутто 1.54 kg
Bага нетто 1.12 kg
EAN 5702428275804

 

UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Аксесуари продукту Ні
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Встан. сер. швидкості [%] 35%@50Hz
35%@60Hz
Група продукції Електронні регулятори
Довжина капілярної трубки [дюйм] 35.4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 900 mm
Дозволи CE
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 28 bar
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 8 bar
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 2.8 MPa
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 0.8 MPa
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 406 psig
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 116 psig
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -15 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] 5 °F
Заводське налашт. [бар] 16 bar
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 232 psig
Клас захисту корпусу IP IP54
Корпус ЗАКРИТИЙ
Кількість клем [шт.] 8 pc
Кількість на формат упаковки 6 pc
Кількість фаз 3
Макс. P band [бар] 4 bar
Макс. P band [фунт/дюйм²] 58 psi
Макс. вихід/фаза струму [A] 5 A
Макс. робочий тиск [бар] 47 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 681 psig
Назва продукту Регулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 415 V
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 380 V
Напруга живлення [В] змін.стр. [Макс.] 415 V
Напруга живлення [В] змін.стр. [Мін.] 380 V
Позначення типу RGE-X3R4-7DS
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску з клапаном Шредера
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/4
Стандарт вхідн. підкл. тиску DIN 8906
Тип RGE
Тип вхідного підкл. тиску Розвальцьов.
Тиск розриву [бар] 131 bar
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 1900 psig
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality