Регулятор швидкості обертів вентилятора, RGE
Регулятор швидкості обертів вентилятора, RGE

Заводське налашт. [бар]: 16.00, Кількість фаз: 3, Макс. P band [бар]: 4.0, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 28.00, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 8.00, Позначення типу: RGE-Z3R4-7DS

Інформація про продукт

Вага брутто 1.52 kg
Bага нетто 1.45 kg
EAN 5702428275828

 

Впускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Встан. сер. швидкості [%] 35 % при 50 Гц
35 % при 60 Гц
Група продукції Електронні регулятори
Довжина капілярної трубки [дюйм] 35.4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 900 mm
Дозволи CE
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 28 bar
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 8 bar
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 2.8 MPa
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 0.8 MPa
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 406 psig
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 116 psig
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Заводське налашт. [бар] 16 bar
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 232 psig
Клас захисту корпусу IP IP54
Корпус ЗАКРИТИЙ
Кількість клем [шт.] 8 pc
Кількість на формат упаковки 6 pc
Кількість фаз 3
Макс. P band [бар] 4 bar
Макс. P band [фунт/дюйм²] 58 psi
Макс. вихід/фаза струму [A] 5 A
Макс. робочий тиск [бар] 47 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 681 psig
Назва продукту Регулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 V
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 200 V
Позначення типу RGE-Z3R4-7DS
Примітки щодо підключення тиску з клапаном Шредера
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/4
Стандарт вхідн. підкл. тиску DIN 8906
Тип RGE
Тип вхідного підкл. тиску Розвальцьов.
Тиск розриву [бар] 131 bar
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 1900 psig
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси