Програм. контролер, 6 реле, MCX06C

080G0066

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 24

Інформація про продукт

Вага брутто 214 Gram
Bага нетто 136 Gram
Volume 1.114 Liter
EAN 5702423281763

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Product Name Description Програм. контролер, 6 реле
Supply voltage [V] DC 24 В
UK RoHS compliance Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 2 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 4 шт.
Годинник реального часу Так
Група продукції Programmable controllers
Додаткова інформація RS 485 без оптичної ізоляції
Дозволи CE
GOST R
UL
З комплектом конектора Ні
Зумер Так
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Позначення типу MCX06C4500020
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Споживана потужність [Вт] 6 Вт
Спосіб монтажу Монтаж на панель
Тип MCX06C
Тип дисплея LED
Тип зв'язку CANBUS
MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Програмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.] 6 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 6 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 080G0107
№ коду комплекту конектора 080G0175

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality