1 Primary battery SUM weight Kg |
0.001 |
1 Primary battery weight Kg |
0.001 |
Battery type or Name |
Lithium coin cell |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Контролер станції |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Electron. control accessories |
Аналогові виходи (AO) [шт.] |
2 шт. |
Аналогові входи (AI) [шт.] |
8 шт. |
Властивості продукту |
Зумер Безпека компресора Безпека темп. вихідного газу Безпека вентилятора Плаваючий тиск конденсації Функція рекуперації тепла Безпека в умовах високого тиску Рідкокристалічний дисплей, вбудований Аварійне розвантаження Безпека в умовах низького тиску Нічна оптимізація Оптимізація P0 Годинник реального часу Безпека темп. всмоктуваного газу |
Вхідний сигнал регулювання продуктивності |
Тиск/температура |
Група продукції |
Compressor/condenser control |
Дисплей спереду |
Так |
Дисплей – опція |
Спереду Опція: MMIGRS2 |
Додаткова інформація |
Реле 5, 6 твердотільного типу |
Дозволи |
CE CMIM EAC cURus |
К-ть елементів живлення |
1 |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Макс. кількість компресорів |
8 шт. |
Мова продукту |
Хорватська Чеська Данська Нідерландська Англійська Французька Німецька Угорська Італійська Польська Португальська Румунія Російська Сербська Іспанська Турецька |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
230 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
110 В |
Обладнання |
У комплекті роз'єми |
Область застосування |
Контроль продуктивності |
Позначення типу |
AK-PC 551 |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Регулятор потужності вентилятора |
Крок/швидкість |
Режим продуктивності компресора |
Крок/швидкість/ШІМ |
Режим регулювання продуктивності |
PI |
Режим регулятора вентилятора |
PI |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Споживана потужність [Вт] |
10 Вт |
Спосіб монтажу |
DIN-рейка |
Тип |
AK-PC 551 |
Тип зв'язку |
MODBUS |
Тип контролю конденсатора |
Тиск/температура |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
2 всмоктування і загальний конденсатор |
Цифрові виходи (DO) [шт.] |
8 шт. |
Цифрові входи (DI) [шт.] |
8 шт. |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |