Інформація про продукт

Вага брутто 0.62 kg
Bага нетто 0.62 kg
EAN 5702425120213

 

Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Група продукції Danfoss Link™
Застосування Residential (pollution degree 2)
Клас програмного забезпечення A
Напруга живлення [В] DC 15 V
Опис CC DANFOSS LINK NSU WALL EAST DCC22
Радіозв’язок [м] [макс.] 30 m
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 2 W
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип Central controller
Тип дисплея Сенсорний екран
Частота радіозв’язку [МГц] 868.42 MHz

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси