Центральна панель, Джерело живлення: Джерело живлення в стіну, Кількість радіаторних терморегуляторів: 3

014G0288

Цей товар знято з продажу.

Центральна панель Danfoss Link™ CC, Z-wave

Інформація про продукт

Вага брутто 0.537 Kg
Bага нетто 0.537 Kg
Volume 1.486 Liter
EAN 5702425120206

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Центральна панель Danfoss Link™ CC
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Версія програмного забезпечення 4.1.0 або новіша
Висота [мм] 25 мм
Голосове управління Amazon Alexa
Група продукції Danfoss Link™
Джерело живлення Джерело живлення в стіну
Довжина [мм] 125 мм
Дозволи Z-Wave
CE
EAC
Застосування У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
Клас захисту IP терморегулятора 21
Клас програмного забезпечення A
Колір Чорний RAL 9005 / Білий RAL 9016
Кількість радіаторних терморегуляторів 3 шт.
Напруга живлення [В] DC 15 В
Радіозв’язок [м] [макс.] 30 м
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Системна інтеграція Danfoss Link™
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 2 Вт
Стандарт безпровідного зв’язку Z-wave
Стандарт дозволу Маркування CE
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип Central controller
Тип дисплея Сенсорний екран
Тип регулювання опалення Модуль застосунку
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Частота радіозв’язку [МГц] 868.42 Мгц
Ширина [мм] 107 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality