Інформація про продукт

Вага брутто 0.2 kg
Bага нетто 0.19 kg
EAN 5703466174371

 

2-полюсний вимикач Ні
Активне навантаження, макс. [A] 15
Висота [мм] 85 mm
Висота упаковки [мм] 82 mm
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 21 mm
Глибина упаковки [мм] 153 mm
Група продукції Терморегулятори
Дисплей (Так/Ні) Ні
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] 2 x 2.5
Діапазон напруги живлення [В] AC 230 V
Діапазон напруги живлення [В] AC [макс.] 240 V
Діапазон напруги живлення [В] AC [мін.] 220 V
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 1 W
Клас захисту IP елемента 31
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації Intertek Semko
Контроль несправності датчика Так
Монтаж DIN Ні
Назва продукту Danfoss Link FT
Опис Danfoss Link FT ELKO
Потужність радіосигналу [мВт] [макс.] 1 mW
Радіозв’язок [м] [макс.] 30 m
Резервний елемент живлення Ні
Релейний перемикач 1-полюсний
Система сумісної рамки Ні
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип Danfoss Link
Тип датчика NTC
Тип регулювання ШІМ
Тип індикатора LED
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15kΩ / 25°C
Частота радіозв’язку [МГц] 868.42 MHz
Ширина [мм] 0 mm
Ширина упаковки [мм] 91 mm
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси