AVT, 40 °C - 90 °C, 170 мм, 5.0 м

065-0598

AVT PN25 40-90/5м 170мм R1/2 Латунна гіл.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.385 Kg
Bага нетто 1.135 Kg
Volume 5.539 Liter
EAN 5702421544211

 

Description AVT PN25 40-90/5м 170мм R1/2 Латунна гіл.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Версія монтажу вільний
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина гільзи датчика [мм] 170 мм
Довжина датчика температури [мм] 170 мм
Довжина капілярної трубки [м] 5 м
Діаметр датчика температури [мм] 9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 40 °C
Коефіцієнт підсилення Ks 0.2
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал муфти датчика Латунь
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Назва виробу в досьє SCIP AVT1
Номер досьє SCIP c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Постійна часу [с] 50 "
Підключення датчика M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Стандарт дозволу DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 140 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVT
Функція Регулятор темп.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality