Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 26 продуктів
AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 мм, 2.0 м
AVTB, термостат.прив. 20-60 2 м 9,5x180 мм
AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 мм, 2.3 м
AVTB, термостат.прив. 30-100 2,3 м #9,5x150 мм
AVTB, PN 16, 1.90 м³/год, 0 °C - 30 °C, 2.0 м, Внутрішня різь
AVTB 15 Термостатичний клапан 0-30#C
FJV, 1.90 м³/год, 20 °C - 60 °C, Внутрішня різь
FJV 15 Термостатичний клапан 20-60#C
AVTB, PN 16, 3.40 м³/год, 0 °C - 30 °C, 2.0 м, Внутрішня різь
AVTB 20 Термостатичний клапан 0-30#C
Вигляд: