AFD, 0.50 бар - 3.00 бар, 80 см²

003G1003

AFD PB25 0,5-3 80 см2, жовтий

Інформація про продукт

Вага брутто 7.086 Kg
Bага нетто 6.497 Kg
Volume 25.668 Liter
EAN 5702421808177

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFD PB25 0,5-3 80 см2, жовтий
Diameter [mm] [Min] 15 мм
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу Подавальний
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 125 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 3 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 0.5 бар
Матеріал корпусу Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Назва виробу в досьє SCIP AFD/A
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 3 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.5 бар
Номер досьє SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор зменшення тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 80 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFD
Тип налаштування З можливістю регулювання
Функція Регулятор зменшення тиску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality