AFA, 1.00 бар - 5.00 бар, 80 см²

003G1009

AFA PB25 1-5 80см2 сріблястий

Інформація про продукт

Вага брутто 9.864 Kg
Bага нетто 9.068 Kg
Volume 25.974 Liter
EAN 5702421808238

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFA PB25 1-5 80см2 сріблястий
Diameter [mm] [Min] 15 мм
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу Байпас
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 125 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 5 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 1 бар
Матеріал корпусу Сталь, мат. № 1.0338, цинкована і хромована жовтим хромом
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Назва виробу в досьє SCIP AFD/A
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 1 бар
Номер досьє SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 80 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFA
Тип налаштування З можливістю регулювання
Функція Регулятор перепуску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality