Показано 34 продуктів
AFQM 6, PN 16, DN 40, Витрата [м3/год]: 2.20 - 11.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 16, DN 50, Витрата [м3/год]: 3.20 - 16.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 2.20 - 11.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 3.20 - 16.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM, PN 25, DN 65, Витрата [м3/год]: 5.60 - 28.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM PN25 65/50 /0,2 фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
AFQM, PN 25, DN 80, Витрата [м3/год]: 8.00 - 40.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM PN25 80/80 /0,2 фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
AFQM, PN 25, DN 100, Витрата [м3/год]: 12.60 - 63.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM PN25 100/125 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM, PN 25, DN 125, Витрата [м3/год]: 16.00 - 80.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM PN25 125/160 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM, PN 16, DN 65, Витрата [м3/год]: 5.60 - 28.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM PN16 DN 65, регулювальний клапан
AFQM, PN 16, DN 80, Витрата [м3/год]: 8.00 - 40.00, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM PN16 80/80 /0,2 фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід