AMZ 112, 28.00 м³/год, Rp 3/4

082G5401

AMZ 112, увімк./вимк. 2-ход. внутр. різь, 24 В, DN 20

Інформація про продукт

Вага брутто 1.098 Kg
Bага нетто 1.035 Kg
Volume 4 Liter
EAN 5710104079721

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 112, увімк./вимк. 2-ход. внутр. різь, 24 В, DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне застосування VSP Сонячні електростанції
Альтернативне середовище Циркуляційна вода
Альтернативне середовище 2 Суміш гліколю та води до 50 %
Версія монтажу вільний
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Застосування Централізоване опалення житлових і комерційних споруд
Значення Kv [m³/г] 28 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Матеріал кулі клапана CW 614 N UNI EN 12164
Матеріал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
Назва виробу в досьє SCIP 082G5401
Номер досьє SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 6 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 6 бар
Положення шпинделя Відсутній
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 5 Н·м
Розмір з'єднання Rp 3/4
Температура середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AMZ 112
Типи підключення Внутрішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality