Boiler Thermostats, AT, Temperature scale: External, 30 °C - 90 °C

041E0000

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

PIPE THERMOSTAT TYPE AT

Інформація про продукт

Вага брутто 0.226 Kg
Bага нетто 0.225 Kg
Volume 0.483 Liter
EAN 5702425026577

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PIPE THERMOSTAT TYPE AT
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Max] 90 °C
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Min] 30 °C
Temperature scale External
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Boiler Thermostats
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Pipe Thermostat type AT
Номер досьє SCIP 76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип AT
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality