ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Електромеханічний термостат із захистом від замерзання труб, може бути зафіксований на трубах 1/2"та 2".

Інформація про продукт

Вага брутто 0.17 Kg
Bага нетто 0.143 Kg
Volume 0.584 Liter
EAN 5702420082257

 

Application Pipe frost thermostat
Description Електромеханічний термостат із захистом від замерзання труб, може бути зафіксований на трубах 1/2"та 2".
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
Product name ATF
Гарантія [Рік] 2
Група продукції Cylinder, pipe thermostats
Маркований виріб Yes
Монтаж Фіксується
Номінал активного навантаження вихідного реле [A] 6 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] 2 А
Опис продукту ATF
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Середовище A
Температура [°C] [макс.] 90 °C
Температура [°C] [мін.] 10 °C
Терморегулятор Терморегулятор із захистом від замерзання
Тип ATF
Тип вимикача SPDT

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality