Термостати занурення, ITC, Функція: Терморегулятор, 0 °C - 90 °C

099-1057

Функція управління (переналаштування тепла)

Інформація про продукт

Вага брутто 0.284 Kg
Bага нетто 0.284 Kg
Volume 1.213 Liter
EAN 5013567403462

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Функція управління (переналаштування тепла)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
UK RoHS compliance Yes
Висота [мм] 110 мм
Глибина [мм] 56 мм
Група продукції Immersion Thermostats
Диференціал вимкнення 4 ± 1°C
Довжина кишені [мм] 100 мм
Діапазон регулювання температури [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон регулювання температури [°C] [мін.] 0 °C
Маркований виріб Yes
Номінал активного навантаження вихідного реле [A] 10 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] 3 А
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Тип ITC
Тип вимикача – Регулювання SPDT
Функція Терморегулятор
Ширина [мм] 54 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality