Інформація про продукт

Вага брутто 0.222 Kg
Bага нетто 0.14 Kg
Volume 1.317 Liter
EAN 5710104012988

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ECA 30
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Версія монтажу Вертикально, на стіні або врізаним в панель
Група продукції Acc - Electronic contr
Довжина магістральної шини [м] 20 м
Дозволи CE
Назва виробу в досьє SCIP ECA 30, 31
Номер досьє SCIP 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Споживана потужність [Вт] 1 Вт
Стандарт дозволу Директива EMC: 2004/108/EC
Викиди: EN 61000-6-3:2007
Стійкість до перешкод: EN 61000-6-1:2007
Директива LVD 2006/95/EC
Ступінь захисту IP20
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 70 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -40 °C
Тип ECA 30

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality