ECL Comfort 110, Напруга живлення [В] AC: 22 - 26, Тип часового вимикача: Без часового вимикача

087B1251

Цей товар знято з продажу.

ECL Comfort 110 - 24 В змін. струму

Інформація про продукт

Вага брутто 0.539 Kg
Bага нетто 0.539 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067741

 

Description ECL Comfort 110 - 24 В змін. струму
In scope of WEEE and contain batteries No
Sensor cable length [m] 125 м
Вихідне навантаження приводу [ВА] 15 ВА
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.] 65 %
Група продукції Electronic controllers
Довжина кабелю датчика [мм] 125 мм
Дозволи CE
Живлення на виході реле [В] змінного струму 230 В
Загальні функції Тренування циркуляційного насоса
Тренування регулювального клапана
Пристрій зовнішньої зупинки
Захист від замерзання
Мережа типу «Головний – залежний»
Захист двигуна
Підключення пульту ДК
Кількість 3-позиційних виходів блока керування двигуном 1
Кількість виходів реле 1
Кількість входів датчика 4 шт.
Кількість контурів DHW 1
Кількість контурів опалення 1
Кількість насосів 1
Кількість цифрових входів 1
Налаштування кривої тепла для контуру опалення Крутість
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 26 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 22 В
Омічне навантаження на виході реле [А] 4 А
Початковий код прикладної програми Вбудований
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Системи передачі даних Шина зв’язку ECL (негальванічно розв’язана)
Споживана потужність [Вт] 3 Вт
Стандарт дозволу Директива EMC: 2004/108/EC
Викиди: EN 61000-6-3:2007
Стійкість до перешкод: EN 61000-6-1:2007
Директива LVD 2006/95/EC
Ступінь захисту IP41
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ECL Comfort 110
Тип вводу користувача Дисплей
Натискні кнопки
Тип датчиків температури Pt 1000
Тип дисплея Конструкція ЖК-індикатора на замовлення
Тип часового вимикача Без часового вимикача
Функції DHW Автоналаштування
Вплив температури зворотної води
Часовий вимикач резервного живлення [год] 12 год
Частота живлення [Гц] 50 Гц
Індуктивне навантаження на виході реле [А] 2 А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality