ESMU-100, Pt 1000

087B1180

ESMU-100, занурувальний датчик для PT1000, 100 мм, мідь

Інформація про продукт

Вага брутто 0.142 Kg
Bага нетто 0.142 Kg
Volume 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ESMU-100, занурувальний датчик для PT1000, 100 мм, мідь
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Версія монтажу G1/2A і шайба (входить у комплект поставки)
Група продукції Sensors
Довжина датчика температури [мм] 100 мм
Діаметр датчика температури [мм] 6.6 мм
Клеми електроз’єднань Клемна заглушка на два дроти в головній частині, вхід кабелю PG9, постачається з виробом
Мaтеріал COPPER
Маркований виріб Yes
Матеріал корпусу Мідь
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Постійна часу 2 с (вода), 7 с (повітря)
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Ступінь захисту IP54
Температура середовища [°C] [макс.] 140 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ESMU-100
Тип датчиків температури Pt 1000

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality