Додаткове приладдя, Саморегулюючі нагрівальні кабелі

109007

Комплект для підключення нагрівальних кабелів PT

Інформація про продукт

Вага брутто 0.06 Kg
Bага нетто 0.059 Kg
Volume 1.408 Liter
EAN 5703466167397

 

China RoHS compliance Yes
Description Комплект для підключення нагрівальних кабелів PT
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
Використання для продукту DEVIpipeguard™ Industry
Висота упаковки [мм] 160 мм
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 220 мм
Група продукції Accessories
Дозволи CE
Застосування Pipe / tank frost protection
КОД UNSPSC 40101830
Компанія сертифікації CE
Опис продукту Комплект для підключення нагрівальних кабелів PT
Тип Connection kits self-limiting cables
Ширина упаковки [мм] 40 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality