Додаткове приладдя, Елементи для сухого монтажу

18055300

Flexkit для DEVIcell™

Інформація про продукт

Вага брутто 0.069 Kg
Bага нетто 0.068 Kg
Volume 0.85 Liter
EAN 5703466128893

 

Description Flexkit для DEVIcell™
In scope of WEEE and contain batteries No
Використання для продукту DEVIcell™
Висота упаковки [мм] 20 мм
Гарантійний термін 2-year product warranty
Глибина упаковки [мм] 170 мм
Група продукції Accessories
Застосування Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Тип Dry Mount Elements
Ширина упаковки [мм] 250 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality