Розподільні колектори

Показано 47 продуктів

Колектор FHF, Латунь, Кількість виводів колектора для опалення [контури] [макс.]: 2, 10 bar

Колектор 2+2 Danfoss BIV

Колектор FHF, Латунь, Кількість виводів колектора для опалення [контури] [макс.]: 3, 10 bar

Колектор 3+3 Danfoss BIV

Колектор FHF, Латунь, Кількість виводів колектора для опалення [контури] [макс.]: 4, 10 bar

Колектор 4+4 Danfoss BIV

Колектор FHF, Латунь, Кількість виводів колектора для опалення [контури] [макс.]: 5, 10 bar

Колектор 5+5 Danfoss BIV

Колектор FHF, Латунь, Кількість виводів колектора для опалення [контури] [макс.]: 6, 10 bar

Колектор 6+6 Danfoss BIV

Вигляд: