Інформація про продукт

Вага брутто 0.94 kg
Bага нетто 0.93 kg
EAN 5702420037714

 

Група продукції Регулювальний комбінований клапан, FHV-WR
Збалансований випробувальний тиск [бар] 10 bar
Значення KVS для витрати зливу [м³/г] 0.9 m3/h
Кількість на формат упаковки 6 pc
Опис КЛАПАН ДЛЯ СИСТЕМ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ FHV-FJVR
Перепад тиску [бар] [макс.] 6 bar
Робочий тиск [бар] [макс.] 6 bar
Розмір з'єднання 3/4
Температура теплоносія [°C] [макс.] 90 °C
Тип FHV-R
Тип з’єднання клапана Danfoss FJVR

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси