Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Кімнатний терморегулятор з інфрачервоним датчиком, 3.0 В, Кількість каналів: 0, На стіну

088U1082

Безпровідний

Інформація про продукт

Вага брутто 0.214 Kg
Bага нетто 0.133 Kg
Volume 0.924 Liter
EAN 5702425147579

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Battery type or Name Alkaline AA
China RoHS compliance Out of scope
Description Icon RT, Wireless Infrared On-wall
In scope of WEEE and contain batteries Yes
NC/NO Так
Weight per battery 23 г
Адаптивне навчання Так
Акумулятори 2 лужні батарейки AA 1,5 В
Безпровідне передавання [м] [макс.] 30 м
Безшумна робота Так
Визначення розкладу роботи Так
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик температури підлоги активовано Так
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
К-ть елементів живлення 2
Клас захисту IP IP 21
Кнопка зниження температури Ні
КОД UNSPSC 41112209
Кількість каналів 0
Монтаж На стіну
Напруга живлення [В] 3 В
Обмеження температур Так
Подвійний режим Так
Привод на радіатор Так
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тепловий відгук Ні
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор з інфрачервоним датчиком
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
Частота радіозв’язку [МГц] 868.6 Мгц
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality