Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Головний контролер, 24.0 В, Кількість каналів: 10, На стіну

088U1071

Цей товар знято з продажу.

Головний контролер Danfoss Icon, 24В, 10 каналів, Провідний 230В/Безпровідний

Інформація про продукт

Вага брутто 1.738 Kg
Bага нетто 0.99 Kg
Volume 6.468 Liter
EAN 5702425147739

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Головний контролер Danfoss Icon, 24В, 10 каналів
NC/NO Так
Автоматичне балансування Так
Адаптивне навчання Так
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Група продукції Floor Heating Controls
Клас захисту IP IP 20
Кількість виходів [шт.] 10 шт.
Кількість каналів 10
Макс. кількість приводів 10
Може поліпшуватися до бездротового Так
Монтаж На стіну
Напруга живлення [В] 24 В
Подвійний режим Так
Потужність на один вихід [Вт] [макс.] 3 Вт
Привод на радіатор Так
Під’єднання головних контролерів [макс.] 3
Регулювання температури Так
Реле котла Так
Реле насоса Так
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Головний контролер
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Провідний 230В/Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality