Danfoss Icon
Danfoss Icon

Icon Dial In-wall 230V кімн. терморег

Інформація про продукт

Вага брутто 0.12 kg
Bага нетто 0.1 kg
EAN 5702425130977

 

Dual mode No
NC/NO Так
Адаптивне навчання No
Безшумна робота Так
Вбудований у стіну Так
Визначення розкладу роботи No
Вхід для охолодження No
Вхід для режиму "Від’їзд" No
Група продукції Засоби регулювання підігріву підлоги
Датчик температури підлоги активовано No
Діапазон напруги живлення [В] AC 230 V
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 30 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
Клас захисту IP IP 21
Кнопка зниження температури No
Макс. кількість приводів 5
Напруга живлення [В] 230 V
Настінний No
Обмеження температур Так
Опис Icon З ПОВОРОТНОЮ РУЧКОЮ 230 В, ВБУДОВАНИЙ У СТІНУ, ЄС+решта країн світу 80 x 80
Регулювання температури Так
Сумісний з рамками вимикача Так
Тепловий відгук Так
Тип Danfoss Icon
Тренування клапана No
ШИМ (PWM) No
Ємнісний сенсорний No

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси