Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Безпровідний кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 3.0 В, Кількість каналів: 0, На стіну

088U1081

Безпровідний

Інформація про продукт

Вага брутто 0.21 Kg
Bага нетто 0.131 Kg
Volume 0.924 Liter
EAN 5702425147562

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Battery type or Name Alkaline AA
China RoHS compliance Out of scope
Description Icon RT, Wireless Display On-wall
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
NC/NO Так
Weight per battery 23 г
Адаптивне навчання Так
Акумулятори 2 лужні батарейки AA 1,5 В
Безпровідне передавання [м] [макс.] 30 м
Безшумна робота Так
Визначення розкладу роботи Так
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик температури підлоги активовано Ні
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
К-ть елементів живлення 2
Клас захисту IP IP 21
Кнопка зниження температури Ні
КОД UNSPSC 41112209
Кількість каналів 0
Монтаж На стіну
Напруга живлення [В] 3 В
Обмеження температур Так
Подвійний режим Ні
Привод на радіатор Так
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тепловий відгук Ні
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Безпровідний кімнатний терморегулятор із дисплеєм
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
Частота радіозв’язку [МГц] 868.6 Мгц
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality