Котушки електромагнітних клапанів

Показано 5 продуктів

Котушка для електромагнітного клапана, BO240C, Кабель, 240 V

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Котушка для електромагнітного клапана, BO230C, Кабель, 230 V

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Котушка для електромагнітного клапана, BO110C, Кабель, 110 V

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 110, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Котушка для електромагнітного клапана, BO024C, Кабель, 24 V

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Котушка для електромагнітного клапана, BO024D, Кабель

Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP67, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць