Контактор, CI 86
Контактор, CI 86

037H306323

Цей товар знято з продажу.

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 100.0, Напруга котушки при 50 Гц: 110, Напруга котушки при 60 Гц: 110

Інформація про продукт

Вага брутто 1.49 kg
Bага нетто 1.45 kg
EAN 5702423111251

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 100 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 100 A
AC-3 навантаження Ie 85 A
AC-3 потужність при 220–240 В 25 kW
AC-3 потужність при 380–690 В 45 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 7 pc
Макс. дод. допом. контакти 8
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц 110 V
Напруга котушки при 60 Гц 110 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 3
Тип CI 86
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality