Контактор, CI 73
Контактор, CI 73

037H306223

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 100.0, Напруга котушки при 50 Гц: 110, Напруга котушки при 60 Гц: 110

Інформація про продукт

Вага брутто 1.48 kg
Bага нетто 1.47 kg
EAN 5702423111206

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 100 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 100 A
AC-3 навантаження Ie 72 A
AC-3 потужність при 220–240 В 22 kW
AC-3 потужність при 380–690 В 37 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 7 pc
Макс. дод. допом. контакти 8
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц 110 V
Напруга котушки при 60 Гц 110 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 3
Тип CI 73
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality