
Контактор, CI 61
037H306123
Цей товар знято з продажу.
Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 100.0, Напруга котушки при 50 Гц: 110, Напруга котушки при 60 Гц: 110
Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 100.0, Напруга котушки при 50 Гц: 110, Напруга котушки при 60 Гц: 110
Вага брутто | 1.47 kg |
Bага нетто | 1.45 kg |
EAN | 5702423111176 |
Вага брутто | 1.47 kg |
Bага нетто | 1.45 kg |
EAN | 5702423111176 |
AC-1 навантаження Ith, відкритий | 100 A |
AC-1 навантаження Ithe, корпус | 100 A |
AC-3 навантаження Ie | 60 A |
AC-3 потужність при 220–240 В | 18.5 kW |
AC-3 потужність при 380–690 В | 30 kW |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
C UL US CE EAC LLC CDC TYSK |
Кількість на формат упаковки | 7 pc |
Макс. дод. допом. контакти | 8 |
Назва дозвільного файлу UL | E63581 |
Назва продукту | Контактор |
Напруга котушки при 50 Гц | 110 V |
Напруга котушки при 60 Гц | 110 V |
Опис продукту | Контактор |
Основні контакти | 3 |
Тип | CI 61 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
AC-1 навантаження Ith, відкритий | 100 A |
AC-1 навантаження Ithe, корпус | 100 A |
AC-3 навантаження Ie | 60 A |
AC-3 потужність при 220–240 В | 18.5 kW |
AC-3 потужність при 380–690 В | 30 kW |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
C UL US CE EAC LLC CDC TYSK |
Кількість на формат упаковки | 7 pc |
Макс. дод. допом. контакти | 8 |
Назва дозвільного файлу UL | E63581 |
Назва продукту | Контактор |
Напруга котушки при 50 Гц | 110 V |
Напруга котушки при 60 Гц | 110 V |
Опис продукту | Контактор |
Основні контакти | 3 |
Тип | CI 61 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |