Контактор, CI 6
Контактор, CI 6

037H001831

Цей товар знято з продажу.

Основні контакти: 4, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 20.0, Напруга котушки при 50 Гц: 220 - 240

Інформація про продукт

Вага брутто 0.31 kg
Bага нетто 0.3 kg
EAN 5702422106722

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 20 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 16 A
AC-3 навантаження Ie 6 A
AC-3 потужність при 220–240 В 1.5 kW
AC-3 потужність при 380–690 В 2.2 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Кількість на формат упаковки 30 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц [Макс.] 240 V
Напруга котушки при 50 Гц [Мін.] 220 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 4
Тип CI 6
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 037H401831

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality