
Контактор, CI 32
037H006123
Цей товар знято з продажу.
Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 63.0, Напруга котушки при 50 Гц: 110, Напруга котушки при 60 Гц: 110
Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 63.0, Напруга котушки при 50 Гц: 110, Напруга котушки при 60 Гц: 110
Вага брутто | 0.83 kg |
Bага нетто | 0.79 kg |
EAN | 5702423029495 |
Вага брутто | 0.83 kg |
Bага нетто | 0.79 kg |
EAN | 5702423029495 |
AC-1 навантаження Ith, відкритий | 63 A |
AC-1 навантаження Ithe, корпус | 63 A |
AC-3 навантаження Ie | 32 A |
AC-3 потужність при 220–240 В | 8.5 kW |
AC-3 потужність при 380–690 В | 15 kW |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL CMIM |
Кількість на формат упаковки | 18 pc |
Макс. дод. допом. контакти | 4 |
Назва дозвільного файлу UL | E63581 |
Назва продукту | Контактор |
Напруга котушки при 50 Гц | 110 V |
Напруга котушки при 60 Гц | 110 V |
Опис продукту | Контактор |
Основні контакти | 3 |
Тип | CI 32 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Ідентичний продукт | 037H406123 |
AC-1 навантаження Ith, відкритий | 63 A |
AC-1 навантаження Ithe, корпус | 63 A |
AC-3 навантаження Ie | 32 A |
AC-3 потужність при 220–240 В | 8.5 kW |
AC-3 потужність при 380–690 В | 15 kW |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL CMIM |
Кількість на формат упаковки | 18 pc |
Макс. дод. допом. контакти | 4 |
Назва дозвільного файлу UL | E63581 |
Назва продукту | Контактор |
Напруга котушки при 50 Гц | 110 V |
Напруга котушки при 60 Гц | 110 V |
Опис продукту | Контактор |
Основні контакти | 3 |
Тип | CI 32 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Ідентичний продукт | 037H406123 |