Контактор, CI 12
Контактор, CI 12

037H003128

Цей товар знято з продажу.

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 25.0, Напруга котушки при 60 Гц: 208 - 230

Інформація про продукт

Вага брутто 0.29 kg
Bага нетто 0.29 kg
EAN 5702423044696

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 25 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 20 A
AC-3 навантаження Ie 12 A
AC-3 потужність при 220–240 В 3 kW
AC-3 потужність при 380–690 В 5.5 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Кількість на формат упаковки 30 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 60 Гц [Макс.] 230 V
Напруга котушки при 60 Гц [Мін.] 208 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 3
Тип CI 12
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 037H403128

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality