China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Масловідокремлювач |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до OUB |
Група продукції |
Oil separators |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Кількість на формат упаковки |
4 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
28 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
406 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
40 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
580 фунт-сила на дюйм² |
Назва дозвільного файлу |
СЕПАРАТОР МАСЛА З ХОЛОДОАГЕНТА 169N |
Номер досьє SCIP |
84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
2.5 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
3.1 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
3.5 кВт |
Номінальна продуктивність R407C [кВт] |
4.4 кВт |
Об'єм ресивера для оливи [для США] |
3.38 Fluid Ounce US |
Об'єм ресивера для оливи [л] |
0.1 л |
Обсяг нетто [гал США] |
0.14 ґал |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до OUB |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір виходу [мм] |
10 мм |
Розмір впуску [мм] |
10 мм |
Розмір зворотного підключення [дюйм] |
7/16 in - 20 UNF |
Тип |
OUB 1S |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип зворотного підключення |
Розвальцьов. |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454B R454C R455A R507A R513A R600 R600a |
Чистий обсяг [л] |
0.52 л |
Індикатор напрямку потоку |
Вигравірувано OIL/IN/OUT |