Герметичний двохпотоковий фільтр-осушувач, DMB, Сталь

023Z1413

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.065 Kilogram
Bага нетто 0.996 Kilogram
Об'єм 1.479 Liter
EAN 5702428104968

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 100 %
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Активований оксид алюм./Молек. сито [%] 0% / 100%
Відповідність RoHS в Китаї Yes exceed limitations
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Filter driers
Група рідини 2
Дозволи UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 160 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Категорія Art. 4, par. 3
Кислотність [г] 0.72 г
Кислотність [у] 0.025 унція
Код розміру серцевини 16 cu.in.
Кронштейн Ні
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Марка ELIMINATOR
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва дозвільного файлу UL SA6398
Назва продукту Герметичний двохпотоковий фільтр-осушувач
Об'єм оболонки [foz США] 14.15 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л] 0.42 л
Об'єм серцевини [дюйм³] 4.89 дюйм³
Об'єм серцевини [см³] 80 см³
Опис продукту Двохпотоковий фільтр-осушувач
Поверхня твердої серцевини [см²] 129 см²
Поверхня  твердої серцевини [дюйм²] 19.93 дюйм²
Позначення типу DMB 165
Придатний до експлуатації Ні
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
Прод. з осушення [краплі води] 52 °C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] Перепад тиску = 0,07 бар
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[IMP] Перепад тиску = 1 фунт/дюйм²
tliq= 86°F
tvap=5°F
Пропускна здатність KW R134a: 27.5
R290: --
R32: 41.9
R404A: 19.3
R407C: 28.2
R410A: 28.6
R507: 18.8
Пропускна здатність TR R134a: 7.8
R290: --
R32: 11.9
R404A: 5.5
R407C: 8.0
R410A: 8.1
R507: 5.3
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вихідного підключення 1 [дюйм] 5/8 in
Розмір вихідного підключення [мм] 16 мм
Розмір вхідного підключення 1 [дюйм] 5/8 in
Розмір вхідного підключення [мм] 16 мм
Серцевина Тверда серцевина
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DMB
Тип вихідного підключення Розвальцьов.
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Чистий обсяг [для США] 10.55 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л] 0.312 л
Індикатор напрямку потоку Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality