Показано 28 продуктів
Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1000-C, Упаковка на декілька одиниць
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 2.30, Проектний тиск [МПа]: 4.5, null: -40 - 121
Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1100-C, Упаковка на декілька одиниць
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 3.10, Проектний тиск [МПа]: 4.5, null: -40 - 121
Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1200-C, Упаковка на декілька одиниць
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 4.90, Проектний тиск [МПа]: 4.5, null: -40 - 121
Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1300-C, Упаковка на декілька одиниць
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 6.80, Проектний тиск [МПа]: 4.5, null: -40 - 121
Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1400-C, Упаковка на декілька одиниць
Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 14.80, Проектний тиск [МПа]: 4.5, null: -40 - 121