Мікроканальний теплообмінник, MCHE D1900-C, Упаковка на декілька одиниць

021U0086

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 50.70, Проектний тиск [МПа]: 4.5, null: -40 - 121

Інформація про продукт

Вага брутто 33 Kg
Bага нетто 20.082 Kg
Volume 136.604 Liter
EAN 5702424291907

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Мікроканальний теплообмінник
UK RoHS compliance Yes
Аксесуари продукту Ні
Висота [дюйм] 53.66 дюйм
Висота [мм] 1362.9 мм
Внутрішній об’єм [куб. дюйм] 213 дюйм³
Внутрішній об’єм [куб. см] 3490 см³
Глибина [дюйм] 1 дюйм
Глибина [мм] 25.4 мм
Група продукції Heat exchangers
Група рідини 1
2
Довжина [дюйм] 50.16 дюйм
Довжина [мм] 1274 мм
Дозволи EAC
PED
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 121 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія II
Крок між ребрами [мм] 1.1 мм
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Кількість трубок [шт.] 142
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу АЛЮМІНІЙ
Матеріал монтажної планки АЛЮМІНІЙ
Назва дозвільного файлу SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер частини DF0101
Номінальна продуктивність R410A [TR] 14.42 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт] 50.7 кВт
Область застосування Чилер
Охолодження
Кондиціювання повітря
Позначення типу D1900-C
Придатний до експлуатації Ні
Проектний тиск [МПа] 4.5 МПа
Проектний тиск [фунт-дюйм²] 653 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.] 72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.] -40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.] 162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.] -40 °F
Розмір виходу [дюйм] 7/8 in
Розмір виходу [мм] 22.2 мм
Розмір впуску [дюйм] 7/8 in
Розмір впуску [мм] 22.2 мм
Тип MCHE D1900-C
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови ном. продукт. [IMP] Швидкість повітря = 492 фути/хв
Темп. довкілля = 95 °F
Перепад температури = 21,6 °F
Переохолодження = 9 °F
Умови ном. продукт. [SI] Швидкість повітря = 2,5 м/с
Темп. довкілля = 35 °C
Перепад температури = 12 °C
Переохолодження = 5 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Ідентичний продукт 021U0093

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality